总线电缆的屏蔽和敷设
注意
电缆类型错误、屏蔽缺失和/或总线电缆敷设错误会导致补偿电流流动。
财产损失。
- 地面电势有波动时,补偿电流可通过两侧连接的并与地面电势 (FE) 相连的屏蔽流动。请根据相关的IEC标准始终建立足够的等电位联结。
只使用符合2.0版IEC 11801类别5、等级D的屏蔽电缆和连接件。
为将电气干扰限制到最低,可采取以下措施:
- 将插头、模块和等电位联结线的紧固螺栓牢牢拧紧。
- 只使用外壳是金属或喷镀了金属的插头。
- 在插头内大面积连接屏蔽。
- 在两侧敷设总线电缆屏蔽。
- 始终将信号和总线电缆在空间上与动力电缆(电机导线)分开敷设,尽量敷设在分开的电缆沟内。
- 在工业环境下应使用接地的金属电缆架。
- 信号电缆的连接及相应的等电位联结应采用距离最短的路径。
- 避免用插接头延长总线电缆。
- 紧紧地沿着现有的地平面引导总线电缆。