示例
下图显示了通过电源中的高频绞合线和FE导线进行等电位联结的连接方法:

[1] | 带空心轴的驱动装置的机械安装不会在驱动装置与安装板之间形成导电的宽线连接。在这种情况下,需要通过高频绞合线进行适合高频的低阻抗等电位联结。不带空心轴的驱动装置的机械安装会在驱动装置与安装板之间形成导电的宽线连接。在这种情况下,整个支承面必须导电(例如不上漆)。 |
[2] | 电源中的PE导线。 |
[3] | 箱体上FE接地连接的替代连接点。 |
[4] | 箱体上的FE接地连接,例如通过地排(高频绞合线,项号4) 接触点必须具有导电性(例如未涂漆)。高频情况下,为了使接地得到更佳的低阻抗效果,SEW-EURODRIVE建议使用具有防腐蚀保护的连接件。用2.0 Nm ~ 2.5 Nm的拧紧扭矩拧紧M5螺栓。 |
- 数据线的电缆屏蔽不适用于等电位连接。
提示