Conexión mediante consola de programación CBG21A o CBG22A

La conexión entre el PC y la interfaz de ingeniería de la unidad se puede establecer con las consolas de programación CBG21A o CBG22A.

Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.

Para esta conexión son necesarios los siguientes componentes:

Componente

Ref. de pieza

Consola de programación CBG21A

28238133

Cable de conexión CBG21. Sub D/M12, codificado en B (USK25A)

para la conexión a la interfaz de ingeniería X4142 con tensión de alimentación de 24 V

  • Con conector enchufable Sub D, 9 polos, macho
  • Con conector enchufable M12-SPEEDCON, 5 polos, macho, codificado en B
  • Longitud: 3 m

28139046

Consola de programación CBG22A

28277554

Carcasa de montaje CBM22A para consola de programación CBG22A

28282892

Cable de conexión USB-A/USB-2.0-Mini-B

para la conexión de la consola de programación CBG.. a la interfaz USB del PC

  • Con conector enchufable USB-A
  • Con conector enchufable USB-2.0-Mini-B
  • Longitud: 3 m

25643517