通过操作面板CBG21A或CBG22A连接
PC与设备工程组态接口之间的连接可通过操作面板CBG21A或CBG22A来建立。
数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。
对于该连接,需要以下组件:
组件 | 部件号 |
|---|---|
CBG21A操作面板 | 28238133 |
CBG21.连接电缆D-Sub/M12,B编码 (USK25A) 用于连接带24 V电源电压的工程组态接口X4142
| 28139046 |
操作面板CBG22A | 28277554 |
操作面板CBG22A的安装外壳CBM22A | 28282892 |
USB连接电缆USB-A/USB-2.0-Mini-B 用于将CBG..操作面板连接至PC的USB接口
| 25643517 |
更多的信息