Parámetros de seguridad
Valores característicos conforme a | ||
|---|---|---|
EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Clase de seguridad comprobada/base normativa | Safety Integrity Level 2 | Performance Level d |
Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFH) | 30 × 10-9 1/h | |
Vida útil | 20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo. | |
Intervalo de prueba | > 20 años | - |
Estado seguro | Desconexión segura de par (STO) | |
Función parcial de seguridad | STO, SS1Con control externo adecuado | |