Sicherheitskennwerte

Kennwerte gemäß

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage

Safety Integrity Level 2

Performance Level d

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFH‑Wert)

30 × 10-9 1/h

Gebrauchsdauer

20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden.

Proof-Testintervall

> 20 Jahre

-

Sicherer Zustand

Sicheres abgeschaltetes Moment (STO)

Sicherheitsteilfunktion

STO, SS1Mit geeigneter externer Ansteuerung gemäß EN 61800‑5‑2