Cable de conexión

AVISO

Utilice para esta conexión únicamente cables apantallados, así como conectores enchufables adecuados que conecten la pantalla con la unidad de forma compatible con alta frecuencia.

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28110935

HELUKABEL® LiYCY

apantallado

Variable

3 x 0.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en A, hembra

 

M12, 5 polos, codificado en A, macho

CE/UL:

28110943

HELUKABEL® LiYCY

apantallado

Variable

3 x 0.5 mm2

/

60 V CC

Abierto

 

M12, 5 polos, codificado en A, macho

CE/UL:

28110994

igus chainflex CF78.UL

apantallado

Variable

3 x 0.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en A, hembra

 

M12, 5 polos, codificado en A, macho

CE/UL:

28111001

igus chainflex CF78.UL

apantallado

Variable

3 x 0.5 mm2

/

60 V CC

Abierto

 

M12, 5 polos, codificado en A, macho