X5510: STO SIL2

ADVERTENCIA

Sin desconexión segura de la unidad.
Lesiones graves o fatales.
  • Puede puentear la conexión STO con 24 V solo si la unidad no debe cumplir ninguna función de seguridad.

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión para desconexión segura (STO PLd)

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: amarillo

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

24V_OUT

Salida auxiliar de 24 V CC (solo admisible para uso con conector puente STO)

2

 

Sin asignar

3

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V24 para salida auxiliar de 24 V CC (solo admisible para uso con conector puente STO)

4

F_STO_P

Conexión F_STO_P

5

F_STO_M

Conexión F_STO_M