Asignación de los conectores enchufables en el módulo de interfaz

Información adicional
  • X1650: 48 V CC con tensión de apoyo de 24 V, entrada
  • X4142: Interfaz de ingeniería
  • X4233_1: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 1
  • X4233_2: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 2
  • X5137: Entradas binarias/salida
  • X5510: STO SIL2

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 08 / 23

© Copyright: 2023

Índice alfabético

MOVIMOT® performance ELV

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Instalación eléctrica
  • Conectores enchufables
  • Asignación de los conectores enchufables en el módulo de interfaz