X5137: Entradas binarias/salida

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas binarias/salida

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

+24 V

Alimentación de sensor/actuador de 24 V CC

2

DI01

Entrada sensor DI01

3

0V24_OUT

Potencial de referencia para sensores

4

DIO01

Entrada sensor DIO01/salida actuador DIO01

5

FE

Conexión a tierra funcional