X5137: Entradas/saídas digitais

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Entradas/saídas digitais

Tipo de conexão

M12, 5 polos, fêmea, codificação com A, cor: preto

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

+24 V

Alimentação do sensor 24 VCC/Alimentação do atuador

2

DI01

Entrada sensor DI01

3

0V24_OUT

Potencial de referência para sensores

4

DIO01

Entrada sensor DIO01/saída atuador DIO01

5

FE

Terra funcional