X5137: Digitale Eingänge/Ausgang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | |||
|---|---|---|---|
Digitale Eingänge/Ausgang |
Anschlussart | |||
|---|---|---|---|
M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild | |||
|---|---|---|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +24V | DC-24-V-Sensorversorgung/Aktorversorgung |
2 | DI01 | Eingang Sensor DI01 |
3 | 0V24_OUT | Bezugspotenzial für Sensoren |
4 | DIO01 | Eingang Sensor DIO01/Ausgang Aktor DIO01 |
5 | FE | Funktionserde |
Weiterführende Informationen