Conector

Os conectores M12 no módulo de interface estão projetados com trava push-pull de acordo com a norma IEC 61076-2-010. Ao usar cabos de conexão com trava push-pull, os componentes podem ser conectados rapidamente

INFORMAÇÃO

Conectores com trava push-pull de acordo com a norma IEC 61076-2-010 permitem o uso de conectores M12 com trava de proteção ou conectores M12 com trava push-pull.