Conectores enchufables
Los conectores M12 del módulo de interfaz están diseñados con bloqueo push-pull según la norma IEC 61076-2-010. Si se utilizan cables de conexión con bloqueo push-pull, es posible conectar rápidamente los componentes
AVISO

Los conectores con bloqueo push-pull según la norma IEC 61076-2-010 permiten utilizar conectores M12 con bloqueo por tornillo o conectores M12 con bloqueo push-pull.
Información adicional