Etiqueta de aviso del conector

Cuando se entregan de fábrica, los accionamientos MOVIMOT® performance ELV se suministran con una etiqueta de aviso para ayudar al instalador a seleccionar los cables de conexión.

Son adecuados los cables de conexión M12 con bloqueo push-pull según la norma IEC 61076-2-010 o los cables de conexión disponibles en el mercado con rosca estándar M12x1 según la norma IEC 61076-2-101.

Los cables de conexión M12 con roscas segmentadas no se recomiendan para la conexión permanente al módulo de interfaz, ya que no se garantiza un bloqueo estable.

La etiqueta de aviso no es necesaria para el funcionamiento del accionamiento y puede retirarse durante la instalación.