Hinweis-Anhänger Steckverbinder

Bei Auslieferung ab Werk erhalten die MOVIMOT® performance ELV-Antriebe einen Hinweis-Anhänger, der den Installateur bei der Auswahl der Anschlusskabel unterstützt.

Geeignet sind M12-Anschlusskabel mit Push-Pull-Verriegelung nach Norm IEC 61076-2-010 oder marktgängige Anschlusskabel mit M12x1-Standardgewinde nach Norm IEC 61076-2-101.

M12-Anschlusskabel mit segmentiertem Gewinde sind für den dauerhaften Anschluss am Schnittstellenmodul nicht empfohlen, da keine stabile Verriegelung gewährleistet ist.

Der Hinweis-Anhänger ist für den Betrieb des Antriebs nicht erforderlich und kann bei der Installation entfernt werden.