插接头提示标签

出厂时,驱动装置MOVIMOT® performance ELV配有提示标签,以帮助安装人员选择连接电缆。

适合使用的是符合IEC 61076-2-010标准、配推拉式锁定装置的M12连接电缆,或符合IEC 61076-2-101标准、带M12x1标准螺纹的市售连接电缆。

不建议使用带分段螺纹的M12连接电缆来与接口模块进行永久性连接,因为无法保证接口的稳固性。

驱动装置的运行不需要提示标签,可在安装过程中将其取下。