插接头
根据IEC 61076-2-010标准,接口模块上的M12插接头配有推拉式锁定装置。使用配推拉式锁定装置的连接电缆时,可以快速连接组件
提示
凭借符合IEC 61076-2-010标准、且配有推拉式锁定装置的插接头,用户可选择使用配螺栓锁定装置的M12插接头,或配推拉式锁定装置的M12插接头。
更多的信息
插接头提示标签
接口模块DFC..8.上的插接头位置
接口模块DFC..9.上的插接头位置
接口模块上的插接头分配
❮
❯
MOVIMOT® performance ELV
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
插接头