Etiqueta de informação do conector
Os acionamentos MOVIMOT® performance ELV são fornecidos de fábrica com uma etiqueta que auxilia o instalador na seleção do cabo de conexão.
São adequados cabos de conexão M12 com trava push-pull de acordo com a norma IEC 61076-2-010 ou cabos de conexão disponíveis comercialmente com rosca padrão M12x1 de acordo com a norma IEC 61076-2-101.
Cabos de conexão M12 com rosca segmentada não são recomendados para conexão permanente ao módulo de interface, pois não está garantido o travamento estável.
A etiqueta de informação não é necessária para a operação do acionamento e pode ser removida durante a instalação.