X4233_1: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 1
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función | |||
|---|---|---|---|
Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 1 |
Tipo de conexión | |||
|---|---|---|---|
M12, 4 polos, hembra, codificado en D, color: negro |
Esquema de conexiones | |||
|---|---|---|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | TX+ | Cable de transmisión (+) |
2 | RX+ | Cable de recepción (+) |
3 | TX- | Cable de transmisión (-) |
4 | RX- | Cable de recepción (-) |
SEW‑EURODRIVE recomienda para esta conexión el uso de cable Industrial Ethernet CAT 5e, de 4 conductores.
Información adicional