X4233_1: Interface Fieldbus/Ethernet, Port 1
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | |||
|---|---|---|---|
Interface Fieldbus/Ethernet, Porta 1 |
Tipo de conexão | |||
|---|---|---|---|
M12, 4 polos, fêmea, codificação com D, cor: preto |
Esquema de ligação | |||
|---|---|---|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | TX+ | Cabo de envio (+) |
2 | RX+ | Cabo de recepção (+) |
3 | TX- | Cabo de envio (-) |
4 | RX- | Cabo de recepção (-) |
A SEW-EURODRIVE recomenda para esta conexão a utilização de um cabo Ethernet Industrial CAT 5e, 4 fios.
Informações adicionais