Cabo de conexão

INFORMAÇÃO

Utilizar somente conectores SPEEDCON para uso limitado em um ambiente limpo e seco

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Comprimento/tipo de instalação

Tensão de operação

Conexão ao conversor de interface USM21A:

USK15A

CE:

28139038

3,0 m

60 V CC

M12-SPEEDCON, 5 polos, codificação B, macho

 

RJ10

Conexão ao painel de operação CBG.. :

USK25A

CE:

28139046

3,0 m

60 V CC

M12-SPEEDCON, 5 polos, codificação B, macho

 

Sub-D, 9 polos, macho, angular