连接电缆

提示

SPEEDCON插接头只能在清洁干燥的环境中有限制地进行使用

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/部件号

长度/敷设方式

工作电压

连接至接口适配器USM21A:

USK15A

CE:

28139038

3.0 m

DC 60 V

M12-SPEEDCON,5针,B编码,公头

 

RJ10

连接至操作面板CBG..:

USK25A

CE:

28139046

3.0 m

DC 60 V

M12-SPEEDCON,5针,B编码,公头

 

D型插头,9针,公头,角型