Anschlusskabel
HINWEIS

Verwenden Sie SPEEDCON-Steckverbinder nur für einen begrenzten Einsatz in sauberer und trockener Umgebung
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Länge/Verlegeart | Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anschluss an den Schnittstellenumsetzer USM21A: USK15A | CE: 28139038 | 3.0 m
| DC 60 V | ||
M12-SPEEDCON, 5-polig, B‑codiert, male |
| RJ10 | |||
Anschluss an das Bediengerät CBG.. : USK25A | CE: 28139046 | 3.0 m
| DC 60 V | ||
M12-SPEEDCON, 5-polig, B‑codiert, male |
| D-Sub, 9-polig, male, gewinkelt | |||