X4142: Engineering-Schnittstelle
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | ||
|---|---|---|
Engineering-Schnittstelle (CAN) |
Anschlussart | ||
|---|---|---|
M12, 5-polig, female, B-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild | ||
|---|---|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | Res. | Reserviert |
2 | 24V_OUT | DC-24-V-HilfsausgangDiesen Ausgang dürfen Sie nur zur Versorgung für Komponenten von SEW-EURODRIVE verwenden. |
3 | 0V24_OUT | 0V24-Bezugspotenzial1) |
4 | CAN_H | Anschluss CAN High |
5 | CAN_L | Anschluss CAN Low |
Weiterführende Informationen