X4142: Interface de engenharia

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Interface de engenharia (CAN)

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, fêmea, codificação em B, cor: preto

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

Res.

Reservado

2

24V_OUT

Saída auxiliar 24 VCCEsta saída somente pode ser usada para alimentar componentes da SEW-EURODRIVE.

3

0V24_OUT

Potencial de referência 0V241)

4

CAN_H

Conexão CAN High

5

CAN_L

Conexão CAN Low