Conexão dos cabos com extremidade aberta à conexão X1650
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117786, 28117794 |
Montagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
| |||||||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Sinal | Contato | |||||
Preto 2.5 mm2 | 1 | Não montado | Entrada 24 VCC/L1 | +24V/L1 | 1 | ||||
Preto 2.5 mm2 | 2 | Não montado | Potencial de referência 0V48/N2 | 0V48/N2 | 2 | ||||
Preto 2.5 mm2 | 3 | Não montado | Potencial de referência 0V24/N1 | 0V24/N1 | 3 | ||||
Preto 2.5 mm2 | 4 | Não montado | Conexão 48 VCC/L2 | +48V/L2 | 4 | ||||
Preto 2.5 mm2 | 5 | Não montado | Terra funcional | FE |
| ||||