Conexión de los cables con extremo abierto en la conexión X1650
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117786, 28117794 |
Fabricación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Descripción | Conector enchufable prefabricado | |||||||
| |||||||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Señal | Contacto | |||||
Negro 2.5 mm2 | 1 | No prefabricado | Entrada de 24 V CC/L1 | +24V/L1 | 1 | ||||
Negro 2.5 mm2 | 2 | No prefabricado | Potencial de referencia 0V48/N2 | 0V48/N2 | 2 | ||||
Negro 2.5 mm2 | 3 | No prefabricado | Potencial de referencia 0V24/N1 | 0V24/N1 | 3 | ||||
Negro 2.5 mm2 | 4 | No prefabricado | Conexión de 48 V CC/L2 | +48V/L2 | 4 | ||||
Negro 2.5 mm2 | 5 | No prefabricado | Conexión a tierra funcional | FE |
| ||||