通过开放端将电缆连接至接口X1650

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28117786、28117794

预制

裸露的电缆末端

说明

预制的插接头

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

信号

触点

黑色2.5 mm2

1

未预制

DC 24 V输入端/L1
(针对辅助电压)

+24V/L1

1

黑色2.5 mm2

2

未预制

0V48参考电位/N2

0V48/N2

2

黑色2.5 mm2

3

未预制

0V24参考电位/N1

0V24/N1

3

黑色2.5 mm2

4

未预制

DC 48 V连接/L2

+48V/L2

4

黑色2.5 mm2

5

未预制

功能接地

FE