X1650:DC 48 V,带24 V辅助电压,输入端

关于此连接的说明见下表:

功能

输入端DC 48 V,带输入端DC 24 V辅助电压

连接方式

M12,5针,公头,L编码,颜色:黑色

接线图

占用

触点

功能

1

+24V/L1

DC 24V输入端/L1

(用于辅助运行)

2

0V48/N2

0V48参考电位/N2

3

0V24/N1

0V24参考电位/N1

(用于辅助运行)

4

+48V/L2

DC 48 V连接/L2

FE

功能接地