连接电缆
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 符合性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 28114345 | HELUKABEL® | 可变
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,L编码,母头 |
| M12,5针,L编码,公头 | ||||
CE: 28117786 | HELUKABEL® | 可变
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,L编码,母头 |
| 裸露 | ||||
CE/UL: 28114353 | HELUKABEL® | 可变
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,L编码,母头 |
| M12,5针,L编码,公头 | ||||
CE/UL: 28117794 | HELUKABEL® | 可变
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,L编码,母头 |
| 裸露 | ||||