Anschlusskabel
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 28114345 | HELUKABEL® | variabel
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, -5-polig, L-codiert, female |
| M12, 5-polig, L‑codiert, male | ||||
CE: 28117786 | HELUKABEL® | variabel
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5-polig, L‑codiert, female |
| Offen | ||||
CE/UL: 28114353 | HELUKABEL® | variabel
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5-polig, L‑codiert, female |
| M12, 5-polig, L‑codiert, male | ||||
CE/UL: 28117794 | HELUKABEL® | variabel
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5-polig, L‑codiert, female |
| Offen | ||||