X1650: DC48-V-mit-24-V-Stützspannung, Eingang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Eingang DC-48-V mit Eingang DC-24-V-Stützspannung |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, male, L-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +24V/L1 | DC-24-V-Eingang/L1 (für Stützbetrieb) |
2 | 0V48/N2 | 0V48-Bezugspotenzial/N2 |
3 | 0V24/N1 | 0V24-Bezugspotenzial/N1 (für Stützbetrieb) |
4 | +48V/L2 | DC-48-V-Anschluss/L2 |
| FE | Funktionserde |
Weiterführende Informationen