X1650: 48 VCC com tensão auxiliar de 24 V, entrada

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Entrada 48 VCC com entrada de tensão auxiliar 24 VCC

Tipo de conexão

M12, 5 polos, macho, codificação com L, cor: preto

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

+24V/L1

Entrada 24 VCC/L1

(para operação auxiliar)

2

0V48/N2

Potencial de referência 0V48/N2

3

0V24/N1

Potencial de referência 0V24/N1

(para operação auxiliar)

4

+48V/L2

Conexão 48 VCC/L2

FE

Terra funcional