X4142: Interfaz de ingeniería
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función | ||
|---|---|---|
Interfaz de ingeniería (CAN) |
Tipo de conexión | ||
|---|---|---|
M12, 5 polos, hembra, codificado en B, color: negro |
Esquema de conexiones | ||
|---|---|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | Res. | Reservado |
2 | 24V_OUT | Salida auxiliar de 24 V CCEsta salida se puede utilizar sólo para la alimentación de componentes de SEW‑EURODRIVE. |
3 | 0V24_OUT | Potencial de referencia 0V241) |
4 | CAN_H | Conexión CAN High |
5 | CAN_L | Conexión CAN Low |
Información adicional