X5510: STO SIL2

ATENÇÃO

Sem desligamento relacionado à segurança da unidade.
Morte ou ferimentos graves.
  • A entrada STO pode ser jumpeada com 24 V somente quando a unidade não tiver que realizar nenhuma função de segurança.

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão para desligamento seguro (STO PLd)

Tipo de conexão

M12, 5 polos, fêmea, codificação com A, cor: amarelo

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

24V_OUT

Saída auxiliar 24 VCC (permitido apenas para uso com conector em ponte STO)

2

 

Não utilizado

3

0V24_OUT

Potencial de referência 0V24 para saída auxiliar 24 VCC (permitido apenas para uso com conector em ponte STO)

4

F_STO_P

Conexão F_STO_P

5

F_STO_M

Conexão F_STO_M