X5510: STO SIL2

警告

无设备安全切断。
死亡或重伤。
  • 仅当设备不需实现安全功能时,才可用24V跨接STO接口。

关于此连接的说明见下表:

功能

安全断路接头 (STO PLd)

连接方式

M12,5针,母头,A编码,颜色:黄色

接线图

占用

触点

功能

1

24V_OUT

DC 24 V辅助输出端(仅允许和STO跳线插头一起使用)

2

 

未分配

3

0V24_OUT

0V24参考电位用于DC 24 V辅助输出端(仅允许和STO跳线插头一起使用)

4

F_STO_P

接口F_STO_P

5

F_STO_M

接口F_STO_M