Anschlusskabel
HINWEIS

Verwenden Sie für diesen Anschluss nur geschirmte Kabel sowie geeignete Steckverbinder die den Schirm HF-tauglich mit dem Gerät verbinden.
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28110935 | HELUKABEL® LiYCY geschirmt | variabel
| 3 x 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5-polig, A-codiert, female |
| M12, 5-polig, A-codiert, male | ||||
CE/UL: 28110943 | HELUKABEL® LiYCY geschirmt | variabel
| 3 x 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
Offen |
| M12, 5-polig, A-codiert, male | ||||
CE/UL: 28110994 | igus chainflex CF78.UL geschirmt | variabel
| 3 x 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5-polig, A-codiert, female |
| M12, 5-polig, A-codiert, male | ||||
CE/UL: 28111001 | igus chainflex CF78.UL geschirmt | variabel
| 3 x 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
Offen |
| M12, 5-polig, A-codiert, male | ||||