Fallos del motor
La siguiente tabla muestra el diagnóstico de errores para los fallos en el motor:
Fallo | Causa posible | Medida |
|---|---|---|
El motor se calienta excesivamente y se desconecta con fallo | Sobrecarga | Realizar una medición de la potencia. Si fuera necesario, montar un motor mayor o reducir la carga, comprobar el perfil de desplazamiento |
Temperatura ambiente demasiado alta | Respetar el rango de temperatura permitido | |
Refrigeración insuficiente | Limpieza del accionamiento | |
Ruidos excesivos en el motor | Daño del rodamiento |
|
Vibración en las partes giratorias | Elimine la causa, posiblemente un desequilibrio | |
Fuga de aceite en la unión motor/ reductor (solo en caso de motorreductores) | Junta interna defectuosa |
|