电机故障

下表列出了对于电机故障的诊断:

故障

可能的原因

措施

电机过热,故障停机

过载

功率测量,必要时请使用规格更大的电机或减小负载并检查运行记录

环境温度太高

注意允许的温度范围

冷却不充分

清洁驱动装置

电机运行有噪音

轴承损坏

  • 与SEW-EURODRIVE客户服务部联系
  • 更换电机

旋转部件的振动

查找原因,需要时排除不平衡差度

电机/减速器的连接处漏油(仅针对减速电机)

内部密封垫损坏

  • 请与SEW-EURODRIVE公司联系
  • 由SEW-EURODRIVE客户服务部或经SEW-EURODRIVE培训的专业人员进行内部密封垫的更换