Activación de la función

ADVERTENCIA

Peligro por la caída de la carga.
Lesiones graves o fatales.
  • No utilice la función "Desbloquear el freno con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer.
  • Bloquee la función del siguiente modo:
    • Bloquee la función con el parámetro Desbloquear el freno con FCB01 – habilitar = "0" (ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida).

Con la función "Desbloquear el freno con FCB01" puede desbloquear el freno con la etapa de salida bloqueada mediante una señal de control (entrada binaria o bit de datos de proceso). De este modo se pueden mover libremente cargas en un transportador horizontal, por ejemplo.

Realice primero los siguientes ajustes:

  1. Habilitar la función:
    • Mediante ajuste de parámetro
    • Habilite la función "Desbloquear el freno con FCB01 - habilitar" ajustando el parámetro Desbloquear el freno con FCB01 - habilitar = "1" [1].
    • (Ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida)
  2. Configuración de la señal de control:
    • Control mediante entrada binaria
    • Asigne a una entrada binaria la función "Desbloquear el freno con FCB01" [2].
    • Control mediante bits de datos de proceso
    • Asigne a un bit de salida de proceso la función "Desbloquear el freno con FCB01" [3].

Con la señal de control aplicada, puede desbloquear el freno con el bloque funcional FCB01 activo.