Ativação da função

ATENÇÃO

Perigo devido à queda de cargas.
Morte ou ferimentos graves.
- Não utilizar a função "Abrir freio em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda.
- Bloquear a função da seguinte maneira:
- Bloquear a função com o parâmetro Abrir freio em FCB01 – Liberação = "0" (caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída).
Com a função "Abrir freio em FCB01", é possível liberar o freio através de um sinal de controle (entrada digital ou bit de dados do processo) quando o estágio de saída está desativado. Isso permite, por exemplo, mover cargas livremente em um transportador horizontal.
Primeiro, realizar as seguintes configurações:
- Liberação da função:
- Através do ajuste de parâmetros
- Desativar a função "Abrir freio em FCB01", ajustando o parâmetro Abrir freio/ em FCB01 – Liberação = "1" [1].
- (Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída)

- Configuração do sinal de controle:
- Controle através da entrada digital
- Atribuir uma entrada digital com a função "Abrir freio em FCB01" [2].

- Controle via bit de dados do processo
- Atribuir um bit de saída de processo com a função "Abrir freio em FCB01" [3].

Com o sinal de controle definido, é possível abrir o freio com o bloco de função FCB01 ativo.