Aktivieren der Funktion

WARNUNG

Gefahr durch abstürzende Lasten.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Verwenden Sie die Funktion "Bremse öffnen bei FCB01" nicht bei Hubwerken oder Applikationen mit potenziell abstürzenden Lasten.
  • Sperren Sie die Funktion folgendermaßen:
    • Sperren Sie die Funktion mit dem Parameter Bremse öffnen bei FCB01 – Freischalten = "0" (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre).

Mit der Funktion "Bremse öffnen bei FCB01" können Sie bei gesperrter Endstufe über ein Ansteuersignal (Digitaleingang oder Prozessdatenbit) die Bremse öffnen. Damit können Sie beispielsweise Lasten auf einem Horizontalförderer frei bewegen.

Führen Sie zunächst die folgenden Einstellungen durch:

  1. Freischalten der Funktion:
    • Über Parametereinstellung
    • Schalten Sie die Funktion "Bremse öffnen bei FCB01 – freischalten" frei, indem Sie den Parameter Bremse öffnen/ bei FCB01 – Freischalten = "1" setzen [1].
    • (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre)
  2. Konfiguration des Ansteuersignals:
    • Ansteuerung über Digitaleingang
    • Belegen Sie einen Digitaleingang mit der Funktion "Bremse öffnen bei FCB01" [2].
    • Ansteuerung über Prozessdatenbit
    • Belegen Sie ein Prozessausgangsbit mit der Funktion "Bremse öffnen bei FCB01" [3].

Mit dem gesetzten Ansteuersignal können Sie bei aktivem Funktionsbaustein FCB01 die Bremse öffnen.