Aktivieren der Funktion
Mit der Funktion "Bremse öffnen bei FCB01" können Sie bei gesperrter Endstufe über ein Ansteuersignal (Digitaleingang oder Prozessdatenbit) die Bremse öffnen/. Damit können Sie beispielsweise Lasten auf einem Horizontalförderer frei bewegen.
Führen Sie zunächst die folgenden Einstellungen durch:
- Freischalten der Funktion:
- Über Parametereinstellung
- Schalten Sie die Funktion "Bremse öffnen bei FCB01" freischalten" frei, indem Sie den Parameter Bremse öffnen bei FCB01 – Freischalten = "1" setzen [1].
- (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre)

- Konfiguration des Ansteuersignals:
- Ansteuerung über Digitaleingang
- Belegen Sie einen Digitaleingang mit der Funktion "Bremse öffnen bei FCB01" [2].

- Ansteuerung über Prozessdatenbit
- Belegen Sie ein Prozessausgangsbit mit der Funktion "Bremse öffnen bei FCB01" [3].


WARNUNG

Gefahr durch abstürzende Lasten.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Verwenden Sie die Funktion "Bremse öffnen bei FCB01" nicht bei Hubwerken oder Applikationen mit potenziell abstürzenden Lasten.
- Sperren Sie die Funktion folgendermaßen:
- Sperren Sie die Funktion mit dem Parameter Bremse öffnen bei FCB01 – Freischalten = "0" (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre).
Mit dem gesetzten Ansteuersignal können Sie bei aktivem Funktionsbaustein FCB01 die Bremse öffnen.