启用功能

通过“FCB01时制动器打开”功能,可以在输出级禁用时通过控制信号(数字量输入端或过程数据位)打开制动器。由此可以使负载在水平输送机上自由移动。

首先进行以下设置:

  1. 启用功能
    • 通过参数设置
    • 将参数FCB01时制动器打开 – 启用设置为“1”[1],以激活功能“FCB01时制动器打开 – 启用”。
    • (路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级锁定
  2. 配置控制信号
    • 通过数字量输入端进行控制
    • 为数字量输入端分配功能“FCB01时制动器打开” [2]。
    • 通过过程数据位进行控制
    • 为过程输出位分配功能“FCB01时制动器打开” [3]。

警告

掉落的重物会导致危险。
死亡或重伤。
  • 请勿将功能“FCB01时制动器打开”用于提升装置或负载有潜在掉落危险的应用中。
  • 如下锁定该功能:
    • 通过参数FCB01时制动器打开 – 启用 = “0”(路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级锁定)锁定该功能。

通过置位的控制信号,可以在功能模块FCB01激活时打开制动器。