Conectores enchufables con conector lado cliente

La siguiente imagen muestra las alturas de montaje inclusive conector lado cliente y los radios de curvatura de los conectores enchufables del cliente en combinación con cables prefabricados.

Encontrará más información en el capítulo "Instalación eléctrica" > Conectores enchufables".

 

AVISO

Las dimensiones de los conectores lado cliente tienen carácter de ejemplo. Dependiendo del fabricante, son posibles diferencias.

 

[1]

Radio de curvatura

[2]

Versión de conector enchufable M12 "Recto"

[3]

Versión de conector enchufable M12 "Acodado"

 

[4]

Versión de conector enchufable M12 Power "Recto"

[6]

Conector puente STO M12

 

[5]

Versión de conector enchufable M12 Power "Acodado"

[6]

Conector puente STO M12