插接头(包括对接插头)

下图显示了包含对接插头在内的结构高度和客户方提供的连接器与预制电缆连接后的弯曲半径。

更多信息参见章节“电气安装” > 插接头

 

提示

对接插头的尺寸仅作参考。根据制造商而定,数据可能会有所出入。

 

[1]

弯曲半径

[2]

“直型”M12插接头

[3]

“角型”M12插接头

 

[4]

“直型”M12 Power插接头规格

[6]

M12 STO跳线插头

 

[5]

“角型”M12 Power插接头规格

[6]

M12 STO跳线插头