Steckverbinder inklusive Gegenstecker
Das folgende Bild zeigt die Bauhöhen inklusive Gegenstecker und Biegeradien der kundenseitigen Steckverbinder in Verbindung mit konfektionierten Kabeln.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Elektrische Installation" > Steckverbinder".
HINWEIS

Die Abmessungen der Gegenstecker sind beispielhaft. Je nach Hersteller sind Abweichnungen möglich.

[1] | Biegeradius |
[2] | Steckverbinderausführung M12 "Gerade" |
[3] | Steckverbinderausführung M12 "Gewinkelt" |

[4] | Steckverbinderausführung M12 Power "Gerade" |
[6] | STO-Brückenstecker M12 |

[5] | Steckverbinderausführung M12 Power "Gewinkelt" |
[6] | STO-Brückenstecker M12 |