Reductores de ejes perpendiculares W.0.
El motorreductor de ejes perpendiculares del tipo W.0. DCA63.. ofrece un espectro ampliado de velocidades nominales con 5 índices de reducción. El reductores de ejes perpendiculares tiene el acreditado engranaje SPIROPLAN® y está disponible opcionalmente con eje hueco o macizo.
La tabla siguiente ofrece una vista general de los tipos de versión.
Designación | |
|---|---|
W.. | Eje macizo con chaveta |
WA.. | Eje hueco con chavetero |
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® performance ELV con reductores de ejes perpendiculares y engranaje SPIROPLAN®.
Unidad de accionamiento | W02 DCA.. WA02 DCA.. | W03 DCA.. WA03 DCA.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Velocidad de salida nominal referida a ne = 4000 min-1 | na min-1 | 609 – 83 | 609 – 83 |
Par de salida continuo referida a ne = 1500 min-1 | Ma Nm | (12) / 15 | (19) / 25 |
Par de salida máximo | Mpk Nm | (12) / 15 | (19) / 25 |
Carga radial en el lado de salida con Ma referida a ne = 1500 min-1 | FRa N | 900 | 1800 |
Índices de reducción | i | 6.57 – 48.0 | 6.57 – 48.0 |
Número de etapas | 1 | 1 | |
Holgura del reductor | < 0,5° | < 0,5° | |