直交轴减速器W.0.
W.0.DCA63..型直交轴减速电机有5种减速比,因此额定转速范围更广。直交轴减速器带有成熟的SPIROPLAN®传动装置,可选择配置空心轴或实心轴。
下图所示为规格型式的概览。
名称 | |
|---|---|
W.. | 带滑键的实心轴 |
WA.. | 带键槽的空心轴 |
下表所示为带直交轴减速器和SPIROPLAN®传动装置的MOVIMOT® performance ELV驱动装置的主要技术数据概览。
驱动装置 | W02 DCA.. WA02 DCA.. | W03 DCA.. WA03 DCA.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
额定输出转速 基于ne = 4000 min-1 | n输出 min-1 | 609 – 83 | 609 – 83 |
持续输出扭矩 基于ne = 1500 min-1 | M输出 Nm | (12) / 15 | (19) / 25 |
输出扭矩峰值 | M峰值 Nm | (12) / 15 | (19) / 25 |
径向力,输出侧,在M输出下 基于ne = 1500 min-1 | F横向 N | 900 | 1800 |
减速比 | i | 6.57 – 48.0 | 6.57 – 48.0 |
级数 | 1 | 1 | |
齿轮啮合间隙 | < 0.5° | < 0.5° | |